Caractéristiques techniques - EasyIO - LIT-1901209 - EasyIO FW-VAV - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller - Version 1.0

Page FW-VAV du catalogue

Product
Document number
LIT-1901209
Version
Version 1.0
Revision date
2023-08-21
Product status
Active
Tableau 1. Valeurs nominales des entrées, sorties et communications UL FW-VAV
Description Spécification Borne
Alimentation électrique Nominale 24 V CA H et G
Minimum 20 V CA
Maximum 30 V CA
50 ou 60 Hz
Alimentation électrique Classe 2
Entrées universelles Tension 0 à 10 V CC, classe 2 3 % de précision UI1 et COM à UI4 et COM
Résistance 400 Ω à 200 000 Ω
Sorties numériques (contact sec N.O. SPST) 24 V CA, commande pilote 0,5 A, classe 2 DO1, DO2, DO3
Sortie analogique Tension 0 à 10 V CC

Impédance minimale de 2 000 Ω

3 % de précision AO1 et COM à AO2 et COM
EIA/RS-485 Classe 2 Bus SA +, -
Ports Ethernet Classe 2 ETH 1
ETH 2
Composant Spécification
Caractéristiques du capteur de pression différentielle
Sonde de débit d’air 0 à 500 Pa par 0 à 2 po d’eau 3 % de précision
Tableau 2. Caractéristiques du contrôleur FW-VAV
Caractéristiques des processeurs et mémoires du contrôleur
Processeur principal Qualcomm 560 MHz
Processeur ARM Cortex 48 MHz
Mémoire Flash 32 Mo
Mémoire RAM 128 Mo
Caractéristiques de température et d’humidité du produit
Températures de fonctionnement de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
Températures de stockage de -40 °C à 70 °C (de -40 °F à 158 °F)
Humidité en fonctionnement 10 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
Caractéristiques physiques
Dimensions 165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,9 po x 2,9 po)
Matériau Homologué UL
Poids 500 g
Caractéristiques du réseau sans fil
Norme IEEE 802.11
Bande b/g/n
Plage de fréquences 2 412 MHz à 2 462 MHz
Antenne Dipôle avec un gain de 2,2 dBi
Puissance de transmission EIRP de 18,98 dBm