Descripción - EasyIO - LIT-1901215 - EASYIO-FW-28 - EasyIO FW-14 14 Point Wi-Fi Controller

Página de catálogo de FW-28

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901215
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-15
Product status
Active
Figura 1. Controlador FW-28

Los controladores serie FW (Wi-Fi) cumplen los estándares más recientes de seguridad y redes de IT y Wi-Fi b/g/n. Puede utilizar esta serie como parte de una red existente o como una red de sistema de gestión de edificios aislada con Wi-Fi. El puerto Ethernet dual ofrece la capacidad de conexión en serie con los estándares de IT recomendados.

La serie FW admite BACnet IP cliente/servidor, BACnet MS/TP cliente/servidor, y Modbus TCP/RTU M/S, así como Sox, Tcom, P2P y MQTT. La serie FW también ofrece paneles compatibles con HTML5 que se pueden programar en tiempo real con EasyIO CPT Tools.

El FW-28 incluye 16 entradas universales (UI), 4 salidas analógicas (AO), y 8 salidas digitales (DO) con relés de contacto de 24 VCA. Para el control flotante, añada el módulo opcional FR-02. Puede ampliar la capacidad de puntos de entrada del FW-28 con un EasyIO FD-20i. Las licencias y el mantenimiento anual están incluidos en el coste único del controlador.