Características - EasyIO - LIT-1901215 - EASYIO-FW-28 - EasyIO FW-28 28 point Wi-Fi controller

Página de catálogo de FW-28

Product name
EasyIO FW-28 28 point Wi-Fi controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901215
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-15
Product status
Active
  • Protocolos BACnet, Modbus, MQTT, Tcom, y Sox
  • BACnet MS/TP cliente y BACnet IP cliente con hasta 5 dispositivos
  • Servidor IP BACnet por Wi-Fi o Ethernet
  • Servidor BACnet MS/TP
  • Modbus TCP y RTU principal o subordinado con hasta 5 dispositivos
  • Protocolo de red de pares EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
  • Servidor integrado, compatible con HTML5 y con certificados SSL
  • MQTT, API RESTful y otros servicios web
  • Panel incorporado
  • Modo de cliente, repetidor o punto de acceso Wi-Fi
  • Dos puertos Ethernet que actúan como un conmutador de red convencional y admiten conexiones en serie Ethernet con hasta nueve unidades, o hasta 30 unidades cuando se utiliza un protocolo de árbol de expansión y conectado en anillo
  • Cliente de protocolo de tiempo de red (NTPv4)
  • Protocolo para transferencia simple de correo (SMTP) para correos salientes con autenticación SSL
  • SQLite para hasta 6000 registros
Nota: El FW-28 no admite MS/TP cliente y MS/TP servidor de forma simultánea.