Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
|
Procesador principal |
MIPS 580 MHz |
Procesador |
ARM Cortex 48 MHz |
Memoria flash |
32 MB |
RAM |
128 MB |
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
|
Temperatura de funcionamiento |
0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Temperatura de almacenamiento |
-20 a 65 °C (-4 a 150 °F) |
Humedad de funcionamiento |
10 a 90 % de humedad relativa sin condensación |
Especificaciones físicas
|
Medidas |
136 x 104 x 44 mm (5,4 x 4,1 x 1,7 in) |
Material |
Certificado por UL |
Peso |
350 g (12,35 onzas) |
Características de conexión inalámbrica
|
Estándar |
IEEE 802.11 |
Banda |
b/g/n |
Rango de frecuencias |
2412 MHz a 2462 MHz |
Antena |
2,2 dBi dipolo |
Potencia de transmisión |
19,18 dBm EIRP |