Descripción - EasyIO - LIT-1901212 - EASYIO-FW-08 - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Página de catálogo de FW-08

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901212
Document revision
1.0
Revision date
2023-06-16
Product status
Active
Figura 1. Controlador FW-08

Los controladores serie FW (Wi-Fi) cumplen los estándares más recientes de seguridad y redes de IT y Wi-Fi b/g/n. Esta serie se puede utilizar como parte de una red existente o como una red Wi-Fi de sistema de gestión de edificios aislada. El puerto Ethernet dual ofrece la capacidad de conexión en serie con los estándares de IT recomendados.

La serie FW admite BACnet IP cliente/servidor, BACnet MS/TP cliente/servidor, Modbus TCP/RTU M/S, así como Sox, Tcom, P2P y MQTT. La serie FW también ofrece paneles compatibles con HTML5 que se pueden programar en tiempo real con EasyIO CPT Tools.

El FW-08 incluye 4 entradas universales (UI) y 4 salidas analógicas (AO). Para el control flotante, añada el módulo opcional FR-02. Puede ampliar la capacidad de puntos de entrada del FW-08 con un EasyIO FD-20i. Las licencias y el mantenimiento anual están incluidos en el coste único del controlador.