- Protocolos BACnet, Modbus, Tcom y Sox
- BACnet MS/TP cliente y BACnet IP cliente con hasta 5 dispositivos
- Servidor IP BACnet por Wi-Fi o Ethernet
- Servidor BACnet MS/TP
- Modbus TCP y RTU principal o subordinado con hasta 5 dispositivos
- Protocolo de red de pares EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
- Servidor integrado, compatible con HTML5 y con certificados SSL
- MQTT, API RESTful y otros servicios web
- Panel incorporado
- Modo de cliente, repetidor o punto de acceso Wi-Fi
- Dos puertos Ethernet que actúan como un conmutador de red convencional y admiten conexiones en serie Ethernet con hasta nueve unidades, o hasta 30 unidades cuando se utiliza un protocolo de árbol de expansión y conectado en anillo
- Cliente de protocolo de tiempo de red (NTPv4)
- Protocolo para transferencia simple de correo (SMTP) para correos salientes con autenticación SSL
- SQLite para hasta 6000 registros
Nota: El FW-08 no admite MS/TP cliente y MS/TP servidor de forma simultánea.