Especificaciones técnicas - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Página de catálogo de FT-04

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
Tabla 1. Valores nominales de comunicación y entrada certificados por UL del FT-04
Especificación Descripción Terminal
Fuente de alimentación
  • 24 VCA, ±5 %
  • 24 VCC, +20 % o -15 %
H y G
2,5 VA, Clase 2
Entradas universales Tensión 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 Precisión del 3 % UI1, UI2, y COM
Resistencia 3k ohm a 50k ohm
Tabla 2. Salida del FT-04A
Especificación Descripción Terminal
Salidas universales Tensión 0 V a 10 V, Clase 2 Precisión del 3 % AO1, AO2, y COM
Impedancia de carga mínima 2k ohm
Consumo de corriente máximo 5 mA
Tabla 3. Salida del FT-04B
Especificación Descripción Terminal
Salida digital 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco DO1 y COM
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco
Salida analógica Tensión 0 V a 10 V, Clase 2 Precisión del 3 % AO1 y COM
Impedancia de carga mínima 2k ohm
Consumo de corriente máximo 5 mA
Tabla 4. Especificaciones técnicas del FT-04
Especificación Descripción
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
Procesador principal ESP32 240 MHz
Memoria flash 16 MB
RAM 4 MB
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 a 65 °C (-4 a 150 °F)
Humedad de funcionamiento 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación
Especificaciones físicas
Medidas

50 x 60 x 19 mm (2 x 2,4 x 0,7 in)

Material Certificado por UL
Peso 42 g (1,5 onzas)
Características de conexión inalámbrica
Estándar IEEE 802.11
Banda b/g/n
Rango de frecuencias 2412 MHz a 2472 MHz
Antena Antena integrada
Potencia de transmisión 16,6 dBm EIRP