Descripción - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Página de catálogo de FT-04

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active

La gama de productos FT-04 se compone de controladores versátiles de factor de forma pequeño. Los controladores son solo Wi-Fi, y pueden llevar el control a equipos de difícil acceso, ser utilizados en espacios reducidos, para el control localizado de iluminación, E/S remotas, supervisión y control de temperatura, control de encendido/apagado de equipos, aplicaciones residenciales, o prácticamente cualquier elemento que requiera conectividad.

El FT-04 proporciona el control independiente, y admite la puesta en servicio y programación en tiempo real mediante paneles integrados. El servidor web HTML5 permite acceder al controlador mediante dispositivos móviles para diagnosticar problemas en el sitio o mediante una conexión remota segura. FT-04 también admite BACnet IP, Sox, TCom, y P2P. Todos los modelos presentan dos entradas universales. FT-04A presenta dos salidas analógicas, mientras que el FT-04B presenta una salida analógica y otra digital.