Características - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Página de catálogo de FT-04

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
  • Protocolos BACnet, Tcom, y Sox
  • Servidor IP BACnet por Wi-Fi o Ethernet
  • Protocolo de red de pares EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
  • Servido web integrado y compatibilidad con HTML5
  • API RESTful y otros servicios web
  • Panel incorporado
  • Punto de acceso Wi-Fi con servidor DHCP
  • Estación/cliente para modo de producción