Especificaciones técnicas - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller

Página de catálogo de FS-32

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901210
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
Tabla 1. Valores nominales de entrada, salida y comunicación certificados por UL del FS-32
Descripción Especificación Terminal
Fuente de alimentación
  • 24 VCA, +/-5 %
  • 24 VCC, +20 % o -15 %
  • Máximo: 30 VCA
H y G
12 VA, Clase 2
Entradas universales

Tensión

0 VCC a 10 VCC, Clase 2 Precisión del 3 % UI1 y COM a UI16 y COM
Corriente 0 mA a 20 mA
Resistencia 500 ohmios a 500 000 ohmios
Salidas digitales 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco DO1 a DO8
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco
Salidas universales

Tensión

0 VCC a 10 VCC

Precisión del 3 % UO1 y COM a UO8 y COM
Impedancia de carga mínima 2000 ohm
Consumo de corriente máximo 5 mA
Corriente 0 mA a 20 mA
Salida de colector abierto 0,3 A máx., Clase 2
Puertos Ethernet Clase 2 ETH
EIA/RS-485 Puerto 1 Clase 2 D1+
D1-
S
EIA/RS-485 Puerto 2 Clase 2 D2+
D2-
S
Tabla 2. Especificaciones técnicas del FS-32
Descripción Especificación
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
Procesador principal Cuatro núcleos, 1,2 GHz ARM A7
Procesador ARM Cortex 48 MHz
Memoria flash 8 GB
RAM 1 GB
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 a 65 °C (-4 a 150 °F)
Humedad de funcionamiento 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación
Especificaciones físicas
Medidas 234 x 104 x 44 mm (9,2 x 4,1 x 1,7 in)
Material Homologación de UL
Peso 800 g (28,2 onzas)