Características - EasyIO - LIT-1901210 - EASYIO-FS-32 - EasyIO FS-32 32 Point Controller
Página de catálogo de FS-32
- Product
- Document number
- LIT-1901210
- Document revision
- 1.0
- Revision date
- 2023-12-14
- Product status
- Active
- 8 GB de EMMC integrados para el almacenamiento y la historia
- Compatible con seguridad de red corporativa 802.1x y TLS 1.3, SSL, IPv6, y cliente DHCP
- BACnet MSTP servidor/cliente, BACnet IP servidor/cliente, Modbus TCP y RTU M/S, MQTT, TCOM, SOX
- Protocolo de red de pares EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
- Servidor web HTML 5 integrado y compatibilidad con certificados SSL
- API RESTful y servicios gráficos web
- Cliente y servidor VPN integrado
- Cliente de protocolo de tiempo de red (NTP)
- Protocolo SMTP con autenticación SSL
- SQL Lite para hasta 100 000 registros
- Panel incorporado