Especificaciones técnicas - EasyIO - LIT-1901211 - EASYIO-FS-20 - EasyIO FS-20 20 Point Controller

Página de catálogo de FS-20

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901211
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
Tabla 1. Valores nominales de entrada, salida y comunicación certificados por UL del FS-20
Descripción Especificación Terminal
Fuente de alimentación
  • 24 VCA, +/-5 %, 20 VA
  • 24 VCC, +20 % o -15 %, 15 VA, Clase 2
H y G
12 VA, Clase 2
Entradas universales Tensión 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 Precisión del 3 % UI1 y COM a UI12 y COM
Corriente 0 mA a 20 mA
Resistencia

500 ohmios a 500 000 ohmios

Salidas digitales 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco DO1 a DO2
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco
Salidas universales

Tensión

0 VCC a 10 VCC, Clase 2

Precisión del 3 % UO1 y COM a UO6 y COM
Impedancia de carga mínima 2000 ohm
Consumo de corriente máximo 5 mA
Corriente 0 mA a 20 mA
Salida de colector abierto 0,3 A máx., Clase 2
Puertos Ethernet Clase 2 ETH
EIA/RS-485 puerto 1 Clase 2 D1+
D1-
S

EIA/RS-485 puerto 2

Clase 2 D2+
D2-
S
Tabla 2. Especificaciones técnicas del FS-20
Descripción Especificación
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
Procesador principal Cuatro núcleos, 1,2 GHz ARM A7
Procesador ARM Cortex 48 MHz
Memoria flash 8 GB
RAM 1 GB
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 a 65 °C (-4 a 150 °F)
Humedad de funcionamiento 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación
Especificaciones físicas
Medidas

198 x 104 x 44 mm (7,8 x 4,1 x 1,7 in)

Material Homologación de UL
Peso 436 g (15,4 onzas)