El FS-20 es un controlador de red de alto rendimiento que cuenta con un procesador de cuatro núcleos 1,2 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB de memoria flash, gráficos HTML5, un conjunto de aplicaciones y kits, y widgets de adaptador multiuso.
El FS-20 ofrece unas prestaciones insuperables y la programación en tiempo real con las herramientas EasyIO CPT. El FS-20 cumple las normas más recientes de seguridad y red de IT. El VPN integrado permite conectarse a distancia de forma segura, una característica única entre los controladores.
También admite protocolos como BACnet, Modbus, MQTT, Sox, y TCom. La serie FS incluye una base de datos SQL y API REST para aumentar la integración de datos y la interoperabilidad multisistema. La RAM flash permite recopilar y almacenar datos en el dispositivo.
El FS-20 incorpora 12 entradas universales, 6 salidas universales, y 2 salidas digitales. La capacidad de puntos de entrada se puede ampliar con el FD-20i. El coste único del controlador incluye licencias de dispositivo e ingeniería, además de mejoras de mantenimiento anuales.