Características - EasyIO - LIT-1901211 - EASYIO-FS-20 - EasyIO FS-20 20 Point Controller

Página de catálogo de FS-20

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901211
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
  • 8 GB de EMMC integrados para el almacenamiento y la historia
  • Compatible con seguridad de red corporativa 802.1x y TLS 1.3, SSL, IPv6, y cliente DHCP
  • BACnet MSTP servidor/cliente, BACnet IP servidor/cliente, Modbus RTU M/S, Modbus TCP M/S, MQTT, TCOM, SOX
  • Protocolo de red de pares EasyIO, compatible con las series FS, FG+, FW y FT
  • Servidor web HTML 5 integrado y compatibilidad con certificados SSL
  • API RESTful y servicios gráficos web
  • Cliente y servidor VPN integrado
  • Cliente de protocolo de tiempo de red (NTP)
  • Protocolo SMTP con autenticación SSL
  • SQL Lite para hasta 100 000 registros
  • Panel incorporado