Interacción con objetos del controlador utilizando CPT - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Product
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21

Utilice CPT para programar la lógica del controlador EasyIO utilizando el marco Sedona.

Procedimiento

  1. Para descargar la aplicación CPT, contacte con el servicio técnico para obtener la versión más reciente.
  2. Descomprima la carpeta y haga doble clic en el archivo cpt.exe.
    Nota: Si ya cuenta con la aplicación y desea actualizarla a una versión nueva, para no perder datos de ajustes personales no haga clic y ejecute el archivo cpt.exe. Descomprima el paquete y ponga todos los archivos en la carpeta de CPT existente para fusionar y sobrescribir archivos obsoletos.
  3. Para conectarse a un controlador, en File (Archivo) haga clic en Open App (Abrir aplicación).
  4. En la ventana Project Management (Administración de proyectos), en la pestaña Recent (Recientes), haga clic en New (Nuevo).
  5. En el campo App Desc (Desc. de aplicación) introduzca un nombre para el controlador.
  6. En el campo Host (Anfitrión), introduzca la dirección IP del controlador.
    Nota: La dirección IP predeterminada es 192.168.10.30
    Nota: La dirección IP predeterminada es 192.168.10.12
    Nota: Para obtener más información sobre la dirección IP de su controlador, consulte la sección Controller series IP address, subnet mask, and data folder (Dirección IP, máscara de subred y carpeta de datos de la serie del controlador) de EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978) (Guía del usuario de CPT EasyIO).
  7. En la lista Data Folder (Carpeta de datos) seleccione la carpeta para su tipo de controlador.
    Nota: Para controladores serie FW, seleccione SedonaFW
    Nota: Para controladores serie FS, seleccione SedonaFG
    Nota: Para obtener más información sobre la carpeta de datos de su controlador, consulte la sección Controller series IP address, subnet mask, and data folder (Dirección IP, máscara de subred y carpeta de datos de la serie del controlador) de EasyIO CPT User Guide (LIT-12013978) (Guía del usuario de CPT EasyIO).
  8. Haga clic en Save (Guardar).
  9. Haga clic en Open (Abrir).
  10. En el diálogo Authentication (Autenticación), introduzca su contraseña en el campo Password (Contraseña).
    Nota: De forma predeterminada, no hay ninguna contraseña. Para fortalecer la seguridad, al iniciar sesión, complete el procedimiento indicado en Creating a new CPT admin password for a controller (Creación de una nueva contraseña de administrador de CPT para un controlador) en EasyIO Hardening Guide (Guía de seguridad de EasyIO).

Qué hacer a continuación

Para obtener más información sobre CPT, consulte EasyIO CPT User Guide (Guía del usuario de CPT EasyIO).