Estados LED - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)

Los siguientes estados LED se refieren a los indicadores LED en el controlador. Para obtener más información, consulte los indicadores LED en la Descripción general de FW-VAV.

Tabla 1. Estados LED de FW-VAV

Etique-

ta

Color del LED Estado normal Estado Descripción
PWR Verde Encendido permanente Apagado permanente No hay alimentación

Encendido permanente

Alimentación suministrada por tensión primaria
ERR Rojo Apagado permanente Parpadeo rápido constante En estado de error, como un módulo FM-06 defectuoso
Encendido permanente Actualización de firmware en curso. Asegúrese de que no haya pérdida de alimentación durante este periodo.
Parpadeo rápido con una pausa larga Un estado de error en la aplicación, como un servidor web reiniciándose
Apagado permanente Sin errores
STS Verde Parpadeo de 1 Hz

Parpadeo de 1 Hz

Funcionamiento normal
Apagado permanente Controlador defectuoso
TXRX Amarillo Parpadeo de 1 Hz a 5 Hz Parpadeo Comunicación normal de datos

Apagado permanente

Sin transmisión de datos