Especificaciones técnicas - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)
Tabla 1. Valores nominales de entrada, salida y comunicación de UL de FW-VAV
Descripción Especificación Terminal
Fuente de alimentación Nominal 24 VCA H y G
Mínimo 20 VCA
Máximo 30 VCA
50 Hz o 60 Hz
Fuente de alimentación Clase 2
Entradas universales Tensión 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 UI1 y COM a UI4 y COM
Resistencia 400 ohmios a 200 000 ohmios
Salidas digitales (contacto seco N.A. SPST) 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2 DO1, DO2, DO3
Salida analógica Tensión

0 VCC a 10 VCC

Impedancia mín. de 2000 ohmios

AO1 y COM a AO2 y COM
EIA/RS-485 Clase 2 Bus SA +, -
Puertos Ethernet Clase 2 ETH 1
ETH 2
Especificaciones del sensor de presión diferencial
Sensor de flujo de aire 0 Pa a 500 Pa por 0 a 2 pulg. de agua
Tabla 2. Especificaciones del controlador FW-VAV
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
Procesador principal Qualcomm 560 Mhz
Procesador ARM Cortex 48 Mhz
Memoria flash 32 MB
RAM 128 MB
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
Temperatura de funcionamiento 0 °C (32 °F) a 50 °C (122 °F)
Temperatura de almacenamiento -40 °C (-40 °F) a 70 °C (158 °F)
Humedad de funcionamiento 10% a 90% de humedad relativa sin condensación
Especificaciones físicas
Medidas 165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 pulg. x 4,9 pulg x 2,9 pulg)
Material Homologación de UL
Peso 500 g
Características de conexión inalámbrica
Estándar IEEE 802.11
Banda b/g/n
Rango de frecuencias 2412 MHz a 2462 MHz
Antena 2,2 dBi dipolo
Potencia de transmisión 18,98 dBm EIRP