Directrices de montaje de FW-VAV - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)
Observe las siguientes directrices al montar el FW-VAV:
Nota: Cuando el suministro de aire a la caja VAV sea inferior a 10 °C (50 °F), asegúrese de que la condensación en la caja VAV, particularmente en el eje de la compuerta, no penetre en el controlador de VAV.
  • Monte el controlador en un área donde no haya vapores corrosivos y donde las condiciones ambientales satisfagan las condiciones indicadas en Especificaciones técnicas.
  • Cerciórese de que la superficie de montaje puede soportar el peso del controlador y de cualquier carcasa o componentes electrónicos.
  • Monte el controlador sobre una superficie dura y plana. Utilice suplementos o arandelas para montar el controlador de forma segura y uniforme en una superficie de montaje irregular.
  • Para obtener una ventilación adecuada y poder tender y acceder a los hilos y los cables, deje al menos 50 mm (2 pulg). en torno y frente al controlador.
  • En caso de instalar este controlador para sustituir a otro, tapone el orificio abierto sin uso en la canalización del montaje del controlador original. Para taponarlo, utilice el tornillo para lámina metálica de la instalación original.
Para el montaje en panel o carcasa, tenga en cuenta las siguientes directrices adicionales:
  • No instale el controlador en carcasas herméticas.
  • Deje el suficiente espacio en torno al controlador para poder retirar la cubierta.
  • Para evitar un exceso de radiación térmica, deje el suficiente espacio entre el controlador y el transformador de alimentación y otros dispositivos.