Puerto de bus SA - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
El puerto de bus SA situado en la parte frontal del controlador es un conector modular RJ-12 de seis posiciones que proporciona una conexión para sensores de red Johnson Controls con clavijas RJ-12. El método recomendado es conectar los dispositivos al bus SA utilizando los terminales de bus SA, pero la aplicación no impide que utilice la conexión del puerto de bus SA. Asegúrese de conectar el dispositivo correcto al puerto de bus SA.
Nota: FW-VAV no está diseñado para admitir dispositivos de terceros en un bus SA.
Nota: No utilice el puerto de bus SA modular y la conexión de lengüeta de pala de bus SA de forma simultánea. Utilice solo una conexión en cada momento.
Figura 1. Asignación de números de clavija para el puerto de bus SA
Referencia Descripción
1 Alimentación
15 VCC máx. 240 mA
2 Común de bus y alimentación
3 Alimentación
15 VCC máx. 240 mA
4 Común de bus y alimentación
5 Terminal negativo de bus de sensor
6 Terminal positivo de bus de sensor