Herramientas y piezas necesarias - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV Variable Air Volume Controller

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
  • Un destornillador de paleta de pequeño tamaño para asegurar los hilos a los bloques de terminales
  • Una llave de 8 mm o 5/16 pulg. o una llave de tubo de 12 caras y 10 mm o 3/8 pulg.
  • Suplementos o arandelas para nivelar el controlador
  • Un destornillador eléctrico
  • Una perforadora
  • Una broca de 3,5 mm o 9/64 pulg.
  • Alicates
  • Tubos neumáticos de la longitud que precise y con un D.I. de 3,97 mm o 5/32 pulg.
  • Racor estriado para el D.I. del tubo