Descripción general de FW-VAV - EasyIO - LIT-12013983 - Building Management - FW-VAV

Guía de consulta rápida de FW-VAV

Brand
EasyIO
Product name
FW-VAV
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013983
Document revision
0
Revision date
2022-08-21
Language
Español (España)

El dispositivo FW-VAV es un controlador de entrada/salida de VAV (volumen de aire variable) en red con conectividad Ethernet y Wi-Fi, e incorpora un procesador de 560 MHz, 128 MB de RAM, 32 MB de memoria flash, gráficos HTML5, un conjunto de aplicaciones y kits, y widgets de adaptación multifuncionales.

El controlador ofrece cinco aplicaciones estándar que puede descargar y poner en servicio utilizando un explorador web.

Importante: Utilice el controlador exclusivamente como un control operativo. Integre medidas de precaución adicionales en el sistema de control donde el fallo o funcionamiento indebido del controlador pueda producir daños personales o al equipo siendo controlado, así como a otras propiedades. Integre y mantenga otros dispositivos que alerten o protejan del fallo o funcionamiento indebido del controlador, como sistemas de supervisión, alarma, seguridad, o controles de limitación.
Figura 1. Controlador FW-VAV
Referencia Descripción
1 Fuente de alimentación de 24 VCA, Clase 2
2 Terminales de salida analógica
3 Terminales de salida digital
4 Conectores hembra de antena RP-SMA
5 Adaptador de sensor de presión de puerto dual con flujo bidireccional
6 Botón de anulación manual
7 Acoplador del controlador
8 Perno de acoplamiento
9 Terminales de entradas universales
10 Terminales de bus de sensor/actuador (SA)
11 Puerto modular de bus SA: conector modular de 6 clavijas RJ-12
12 Botón SVC
13 Tornillo y espaciador cautivo
14 Marcas de alineamiento
15 Puertos Ethernet
16 Indicadores LED PWR Luces indicadoras del encendido del controlador
ERR Parpadea a distintas velocidades para indicar un tipo de error
STS Parpadea para indicar el funcionamiento normal
TXRX Parpadea para indicar la transmisión de datos
Para obtener más información sobre las indicaciones de los LED, consulte Estados LED.