Interacción con objetos del controlador utilizando CPT - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

Utilice CPT para programar la lógica del controlador EasyIO utilizando Sedona Framework.

Procedimiento

  1. Para descargar la aplicación CPT, contacte con el servicio técnico para obtener la versión más reciente.
  2. Descomprima la carpeta y haga doble clic en el archivo cpt.exe.
    Importante: Si la aplicación CPT ya está instalada en su ordenador y desea actualizarla a una versión más reciente, no haga clic ni ejecute el archivo cpt.exe para evitar la pérdida de datos de ajustes personales. Descomprima el paquete y ponga todos los archivos en la carpeta de CPT existente para fusionar y sobrescribir archivos obsoletos.
  3. Para conectarse a un controlador, haga clic en File (Archivo) y después en Open App (Abrir aplicación).
  4. En la ventana Project Management (Administración de proyectos), en la pestaña Recent (Recientes), haga clic en New (Nuevo).
  5. En el campo App Desc (Desc. de aplicación) introduzca un nombre para el controlador.
  6. En el campo Host (Anfitrión), introduzca la dirección IP del controlador.
    Nota: La dirección IP predeterminada es 192.168.10.30
    Nota: Para obtener más información sobre la dirección IP de su controlador, consulte la sección Controller series IP address, subnet mask, and data folder (Dirección IP, máscara de subred y carpeta de datos de la serie del controlador) de la Guía del usuario de EasyIO CPT (LIT-12013978) .
  7. En la lista Data Folder (Carpeta de datos) seleccione la carpeta para su tipo de controlador.
    Nota: Para obtener más información sobre la carpeta de datos de su controlador, consulte la sección Controller series IP address, subnet mask, and data folder (Dirección IP, máscara de subred y carpeta de datos de la serie del controlador) de la Guía del usuario de EasyIO CPT (LIT-12013978) .
  8. Haga clic en Save (Guardar).
  9. Haga clic en Open (Abrir).
  10. En el diálogo Authentication (Autenticación), introduzca su contraseña en el campo Password (Contraseña).
    Nota: De forma predeterminada, no hay ninguna contraseña. Para fortalecer la seguridad, al iniciar sesión, complete el procedimiento indicado en Creating a new CPT admin password for a controller (Creación de una nueva contraseña de administrador de CPT para un controlador) en Guía de seguridad de EasyIO (LIT-12013986) .

Qué hacer a continuación

Para obtener más información sobre CPT, consulte Guía del usuario de EasyIO CPT (LIT-12013978) .