Estados LED del FW - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

La siguiente tabla ofrece descripciones de las frecuencias de parpadeo de indicadores LED:

Tabla 1. Estados LED del FW
Etiqueta del LED Color del LED Estado normal Estado Descripción
ERR Rojo Apagado permanente Parpadeos rápidos constantes Error de comunicación entre el módulo FM-06 y la placa base
Encendido permanente Actualización de firmware en curso. Asegúrese de que no se produzca ninguna pérdida de alimentación durante este periodo.
Apagado permanente Sin errores
STS Verde Parpadeos de 1 Hz

Parpadeos de 1 Hz

Funcionamiento normal
Apagado permanente Fallo del controlador
TXRX Amarillo Parpadeos de 1 Hz a 5 Hz Parpadeos de 1 Hz a 5 Hz Comunicación normal de datos

Apagado permanente

Sin transmisión de datos