Consideraciones sobre el cableado de terminal de entrada y salida - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0
Guía de consulta rápida de FW-28
- Product
- Document number
- LIT-12013879
- Version
- 1.0
- Revision date
- 2023-12-18
- Al tender el cableado, separe todos los cables de baja tensión de los de alta tensión.
- Para todos los cables de entrada y salida, utilice hilos de cobre trenzado y apantallado.
- Utilice cables apantallados para cables de entrada y salida expuestos a niveles altos de ruido de radiofrecuencia o electromagnético.
- Los tendidos de cable de más de 30 m o 100 pies a menudo requieren una compensación en la configuración de software de entrada y salida.