Figura 1. Guía de cableado del FW-28
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Entrada de energía |
| 24 VCA o 24 VCC | |
| 2 | Relé de servicio piloto externo que DO activa |
| 3 | Actuador controlado por tensión |
| 4 | Dispositivos BACnet® MS/TP y Modbus® RTU |
| 5 | Transmisor de tensión |
| 0 V a 10 V o 0 V a 5 V | |
| 6 | Conmutador |
| 7 | Termistor, RTD, o potenciómetro |
Nota: Si configura el controlador como dispositivo subordinado, y está al final de una conexión en serie, instale una resistencia de 120 ohm en paralelo al terminal RS-485.
Figura 2. Entrada de alimentación del transformador de 24 VCA de Clase 2
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Hilo trenzado de cobre de 20 AWG |
| 2 | Controlador |
| 3 | Terminal H |
| 4 | Terminal G |
Figura 3. Cableado de salida analógica
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dispositivo de campo |
| 2 | Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud |
| 3 | Controlador |
| 4 | Terminal de salida analógica (AO) |
| 5 | Terminal COM |
Figura 4. Cableado de DO
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dispositivo de campo |
| 2 | Hilo trenzado de cobre de 20 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud |
| 3 | Terminal DO |
| 4 | Terminal COM |
| 5 | Controlador |
Figura 5. Cableado de modo de tensión de UI
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dispositivo de campo |
| 2 | Fuente de alimentación |
| 3 | Controlador |
| 4 | Terminal UI |
| 5 | Terminal COM |
| 6 | Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m de longitud |
| 7 | Terminal COM |
| 8 | Terminal OUT |
Figura 6. Modo de resistencia de UI
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud |
| 2 | Controlador |
| 3 | Terminal UI |
| 4 | Terminal COM |
Figura 7. Entrada de contacto seco de UI
| Referencia | Descripción |
|---|---|
| 1 | Dispositivo de campo |
| 2 | Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud |
| 3 | Controlador |
| 4 | Terminal UI |
| 5 | Terminal COM |
| 6 | Contacto seco |
| Normalmente abierto o normalmente cerrado según se requiera |