Descripción general - EasyIO - LIT-12013879 - Gestión de edificios - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2023-12-18

El FW-28 es un controlador de entrada/salida con conectividad a redes IP, Ethernet, y Wi-Fi. Use esta guía para completar las siguientes tareas:

  • Conocer los componentes del controlador
  • Montar el controlador en un carril DIN o placa base de carcasa
  • Instalar las antenas
  • Consultar un diagrama de cableado de un controlador en un sistema
  • Conectarse al controlador con una conexión LAN o Wi-Fi
  • Conectarse al controlador utilizando la aplicación Controller Programming Tools (CPT)
  • Conectarse al panel del servidor web del controlador con CPT Graphics
Figura 1. Vista frontal del FW-28
Figura 2. Vista lateral y posterior del FW-28
Referencia Descripción
1 Carril DIN de 35 mm (1,38 in)
2 Orificios de montaje de carcasa
3 Tornillo de la cubierta
4 Terminales energizado (H) y a tierra (G)
5 Terminales de salida digital (DO)
6 PWR LED de alimentación
ERR LED de error
STS LED de estado
TXRX LED de transmisión o recepción de comunicación
DO1 a DO8 LED de comunicación de DO
RST Botón de restablecimiento. Para obtener más información sobre el restablecimiento del controlador, consulte EasyIO FW Series User Reference (Guía de consulta del usuario de la serie EasyIO FW).
SVC Botón de servicio
7 Terminales de salida universal (UO) y COM (común)
8 Conectores hembra de antena RP-SMA
9 Terminales de puerto serie
10 Presillas de tope de carril DIN
11 Antenas
12 Puertos Ethernet
13 Terminales de entrada universal (UI) y COM
14 Presillas de montaje