Especificaciones técnicas - EasyIO - LIT-12013878 - Gestión de edificios - 1.0

Guía de consulta rápida de FW-14

Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013878
Version
1.0
Revision date
2023-12-14
Tabla 1. Valores nominales de entrada, salida y comunicación certificados por UL del FW-14
Descripción Especificación Terminal
Fuente de alimentación
  • 24 VCA, +/-5 %
  • 24 VCC, +20 % o -15 %
H y G
12 VA, Clase 2
Entradas universales Tensión 0 VCC a 10 VCC, Clase 2 Precisión del 3 % UI1 y COM a UI8 y COM
Resistencia 500 ohmios a 500 000 ohmios
Salidas digitales 24 VCA, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco DO1 a DO2
24 VCC, 0,5 A servicio piloto, Clase 2, salida de relé de contacto seco
Salidas universales Tensión 0 V a 10 V, Clase 2 Precisión del 3 % AO1 y COM a AO4 y COM
Impedancia de carga mínima 2000 ohm
Consumo de corriente máximo 5 mA
EIA/RS-485 Clase 2 D+
D-
S
Puertos Ethernet Clase 2 ENET0
ENET1
Tabla 2. Especificaciones técnicas del FW-14
Descripción Especificación
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
Procesador principal MIPS 580 MHz
Procesador ARM Cortex 48 MHz
Memoria flash 32 MB
RAM 128 MB
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20 a 65 °C (-4 a 150 °F)
Humedad de funcionamiento 10 a 90 % de humedad relativa sin condensación
Especificaciones físicas
Medidas

191 x 104 x 44 mm (7,5 x 4,1 x 1,7 in)

Material Certificado por UL
Peso 410 g (14,5 onzas)
Características de conexión inalámbrica
Estándar IEEE 802.11
Banda b/g/n
Rango de frecuencias 2412 MHz a 2462 MHz
Antena 2,2 dBi dipolo
Potencia de transmisión 19,18 dBm EIRP