Fijación del FT Clip a cualquier controlador de la serie FT - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Guía de consulta rápida de FT-04A

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active

Procedimiento

  1. Alinee las ranuras de la unidad de control FT-04A con el soporte de montaje FT Clip.
  2. Bloquee el soporte de montaje en su posición.
    Figura 1. Fijación del soporte de montaje