Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas de la red principal - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 point controller

Guía de consulta rápida de FT-04A

Product name
EasyIO FT-04A 4 point controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
Tabla 1. Dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace predeterminadas para una configuración de red principal
Elemento Dirección
Dirección IP 192.168.4.1
Máscara de subred 255.255.255.0
Puerta de enlace 192.168.10.1