|
Especificaciones del procesador y la memoria del controlador
|
| Procesador principal |
ESP32 240 MHz |
| Memoria flash |
16 MB |
| RAM |
4 MB |
|
Especificaciones de temperatura y humedad del producto
|
| Temperatura de funcionamiento |
0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
| Temperatura de almacenamiento |
-20 a 65 °C (-4 a 150 °F) |
| Humedad de funcionamiento |
10 a 90 % de humedad relativa sin condensación |
|
Especificaciones físicas
|
| Medidas |
50 x 60 x 19 mm (2 x 2,4 x 0,7 in)
|
| Material |
Homologación de UL |
| Peso |
42 g (1,5 onzas) |
|
Características de conexión inalámbrica
|
| Estándar |
IEEE 802.11 |
| Banda |
b/g/n |
| Rango de frecuencias |
2412 MHz a 2472 MHz |
| Antena |
Antena integrada |
| Potencia de transmisión |
16,6 dBm EIRP |