Configuración básica del cableado de entrada, salida, alimentación y dispositivo serie del FT-04A - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

Guía de consulta rápida de FT-04A

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-14
Product status
Active
AVISO
  • Solo cableado de dispositivos de Clase 2: no reclasifique e instale como cableado de Clase 1, 3 o alimentación e iluminación.
Figura 1. Guía de cableado del FT-04A
Referencia Descripción
1 Alimentación de entrada, 24 VCA o 24 VCC
2 Actuador controlado por tensión
3 Transmisor de tensión, 1 V a 10 V o 0 V a 5 V
4 Termistor, RTD, o potenciómetro
Figura 2. Entrada de alimentación del transformador de 24 VCA de Clase 2
Referencia Descripción
1 Hilo trenzado de cobre de 20 AWG
2 Controlador
3 Terminal H
4 Terminal G
Figura 3. Cableado de salida analógica
Referencia Descripción
1 Dispositivo de campo
2 Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud
3 Controlador
4 Terminal AO
5 Terminal COM
Figura 4. Cableado de modo de tensión de entrada universal
Referencia Descripción
1 Dispositivo de campo
2 Fuente de alimentación
3 Controlador
4 Terminal UI
5 Terminal COM
6 Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud
7 Terminal COM
8 Terminal OUT
Figura 5. Modo de resistencia de entrada universal
Referencia Descripción
1 Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud
2 Controlador
3 Terminal UI
4 Terminal COM
Figura 6. Entrada de contacto seco digital de entrada universal
Referencia Descripción
1 Dispositivo de campo
2 Hilo trenzado de cobre de 22 AWG de hasta 100 m (328 pies) de longitud
3 Controlador
4 Terminal UI
5 Terminal COM
6 Contacto seco
Normalmente abierto (NO) o normalmente cerrado (NC) según se requiera