Compliance - EasyIO - LIT-12014270 - EASYIO-FC-20 - EasyIO FC-20 Controller

FC-20 Quick Start Guide

Product name
EasyIO FC-20 Controller
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014270
Document revision
1.0
Revision date
2024-02-14
Product status
Active
Table 1. FC-20 Compliance
North America: UL 916 Energy Management Equipment;

FCC Class B, Part 15, Subpart C 15.247

FCC

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the follow-ing two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

CE Compliant

UKCA

Directive Electromagnetic Compatibility Regulations 2016:

BS EN 55032:2015+A11:2020, BS EN IEC 61000-3-2:2019, BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019, BS EN 55035:2017+A11:2020