Überlegungen zur Ein-/Ausgangsverdrahtung - EasyIO - LIT-12013878 - Building Management - FW-14 Input/Output Controller - 1.0
FW-14-Kurzanleitung
- Product
- Document number
- LIT-12013878
- Version
- 1.0
- Revision date
- 2023-12-08
- Alle Niederspannungsleitungen und -kabel müssen von den Hochspannungsleitungen getrennt verlegt werden.
- Alle Kabel für alle Ein- und Ausgänge müssen aus verdrillten und isolierten Kupferlitzen bestehen.
- Für Ein- und Ausgänge, die hohen elektromagnetischen oder hochfrequenten Störungen ausgesetzt sind, müssen abgeschirmte Kabel verwendet werden.
- Für Kabel über 30 m (100 ft) muss in der Software jedoch häufig ein Offset festgelegt werden.