Die folgenden Schaltpläne zeigen den Regler in einem System mit grundlegender Verdrahtung.
WARNUNG
ACHTUNG
Abbildung 1.
FW-14 Schaltplan
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Stromeingang |
| 2 | Allzweck-Digitalausgang |
| 3 | Spannungsgesteuerter Stellantrieb |
| 4 | Anschluss an serielle Geräte |
| 5 | Spannungsgeber |
| 0 bis 10 V oder 0 bis 5 V | |
| 6 | Schalter |
| 7 | Thermistor, RTD oder Potentiometer |
Anmerkung: Wenn der Regler als untergeordnetes Gerät konfiguriert wird und sich am Ende einer Daisy-Chain-Konfiguration befindet, installieren Sie einen 120-Ohm-Widerstand parallel zur RS-485-Klemmleiste.
Abbildung 2. Spannungsversorgung von 24 V AC-Transformator der Klasse 2
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | 20-AWG-Kupferlitze |
| 2 | Schaltschrank |
| 3 | H-Klemme |
| 4 | G-Klemme (Erdung) |
Abbildung 3. Verdrahtung Analogausgang
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Feldgerät |
| 2 | 22-AWG-Kupferlitze, verdrillt, maximal 100 m (328 ft) |
| 3 | Schaltschrank |
| 4 | Analogausgangsklemme (AO) |
| 5 | COM-Klemme |
Abbildung 4. DO-Verdrahtung
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Feldgerät |
| 2 | 20-AWG-Kupferlitze, verdrillt, maximal 100 m (328 ft) |
| 3 | DO-Klemme |
| 4 | COM-Klemme |
| 5 | Schaltschrank |
Abbildung 5. UI-Verdrahtung im Spannungsbetrieb
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Feldgerät |
| 2 | Spannungsversorgung |
| 3 | Schaltschrank |
| 4 | UI-Klemme |
| 5 | COM-Klemme |
| 6 | 22-AWG-Kupferlitze, verdrillt, maximal 100 m |
| 7 | COM-Klemme |
| 8 | OUT-Klemme |
Abbildung 6. UI im Widerstandsbetrieb
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | 22-AWG-Kupferlitze, verdrillt, maximal 100 m (328 ft) |
| 2 | Schaltschrank |
| 3 | UI-Klemme |
| 4 | COM-Klemme |
Abbildung 7. UI als potenzialfreier Kontakt
| Ziffer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Feldgerät |
| 2 | 22-AWG-Kupferlitze, verdrillt, maximal 100 m (328 ft) |
| 3 | Schaltschrank |
| 4 | UI-Klemme |
| 5 | COM-Klemme |
| 6 | Potenzialfreier Kontakt |
| Schließerkontakt oder Öffnerkontakt nach Bedarf |