Technische Daten - EasyIO - LIT-1901212 - EASYIO-FW-08 - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FW-08 - Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901212
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active
Tabelle 1. FW-08 UL-zertifizierte Nennwerte für Eingänge, Ausgänge und Kommunikation
Beschreibung Technische Daten Klemme
Spannungsversorgung 24 V AC, plus oder minus 5 % H und G
24 V DC, plus 20 % oder minus 15 %
12 VA, Klasse 2
Universaleingänge Spannung 0 bis 10 V DC, Klasse 2 3 % Genauigkeit UI1 und COM an UI4 und COM
Widerstand 500 bis 500.000 Ohm
Universalausgänge Spannung 0 bis 10 V DC, Klasse 2 3 % Genauigkeit AO1 und COM an AO4 und COM
Minimale Lastimpedanz 2.000 Ohm
Maximale Stromaufnahme 5 mA
EIA/RS-485 Klasse 2 D+
D-
S
Ethernet-Schnittstellen Klasse 2 ENET0
ENET1
Drucksensor 0-500 Pascal (0-2 Zoll WC) 3 % Genauigkeit H, L
Tabelle 2. FW-08 Technische Daten
Beschreibung Technische Daten
Prozessor und Speicher
Hauptprozessor MIPS 580 MHz
Prozessor ARM Cortex 48 MHz
Flash-Speicher 32 MB
RAM 128 MB
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur -20 bis 65 °C (-4 bis 150 °F)
Luftfeuchte (Betrieb) 10 % bis 90 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physische Spezifikationen
Abmessungen 136 x 104 x 44 mm (5,4 x 4,1 x 1,7 Zoll)
Material UL-zertifiziert
Gewicht 350 g (12,35 oz)
Nennwerte Funkmodul
Standard IEEE 802.11
Band b/g/n
Frequenzbereich 2412 bis 2462 MHz
Antenne 2,2 dBi, Dipol
Sendeleistung 19,18 dBm EIRP