Funktionen - EasyIO - LIT-1901212 - EASYIO-FW-08 - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FW-08 - Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901212
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active
  • BACnet-, Modbus-, Tcom- und Sox-Protokolle
  • BACnet MS/TP Client und BACnet IP Client: bis zu 5 Geräte
  • BACnet IP Server über WLAN oder Ethernet
  • BACnet MS/TP Server
  • Modbus TCP und RTU Master oder untergeordnet: bis zu 5 Geräte
  • EasyIO Peer-to-Peer-Protokoll, kompatibel mit FS-, FG+-, FW- und FT-Serie
  • Integrierter Webserver, HTML5-kompatibel und SSL-Zertifikatunterstützung
  • MQTT, RESTful API und andere Webdienste
  • Integriertes Dashboard
  • WLAN-Zugangspunkt, Repeater oder Client-Modus
  • Zwei Ethernet-Schnittstellen fungieren als normaler Netzwerk-Switch und unterstützen Ethernet-Daisy-Chain-Konfigurationen mit bis zu neun Geräten oder – in Verbindung mit dem STP (Spanning Tree Protocol) und innerhalb einer Ringtopologie – bis zu 30 Geräten
  • NTPv4-Client (Network Time Protocol-Client, Version 4)
  • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) für ausgehende E-Mails mit SSL-Authentifizierung
  • SQLite: bis zu 6.000 Datensätze
Anmerkung: MS/TP Client und MS/TP Server werden vom FW-08 nicht gleichzeitig unterstützt.