Beschreibung - EasyIO - LIT-1901212 - EASYIO-FW-08 - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FW-08 - Katalogseite

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901212
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active
Abbildung 1. FW-08

Die Regler der FW-Serie (WLAN) sind mit den neuesten IT-Netzwerk- und -Sicherheitsstandards sowie WLAN b/g/n ausgestattet. Sie können diese Serie in einem bestehenden Netzwerk oder als isoliertes WLAN für das Gebäudemanagementsystem (BMS) einsetzen. Die beiden Ethernet-Schnittstellen ermöglichen eine Daisy-Chain-Verkabelung gemäß empfohlener IT-Richtlinien.

Die FW-Serie unterstützt BACnet IP Client/Server, BACnet MS/TP Client/Server, Modbus TCP/RTU M/S sowie Sox, Tcom, P2P und MQTT. Die FW-Serie bietet außerdem HTML5-fähige Dashboards und kann live über die EasyIO CPT-Tools programmiert werden.

Der FW-08 ist mit vier Universaleingängen (UI) und vier Analogausgängen (AO) ausgestattet. Für die 3-Punkt-Regelung ist optional das Modul FR-02 erhältlich. Die Eingangskapazität des FW-08 lässt sich mit einem EasyIO FD-20i erweitern. Lizenzen und jährliche Wartung sind in den Einmalkosten für den Regler inbegriffen.