Technische Daten - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FT-04A-Kurzanleitung

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active
Tabelle 1. FT-04A UL-Nennwerte für Eingänge, Ausgänge und Kommunikation
Technische Daten Beschreibung Klemme
Spannungsversorgung
  • 24 V AC, ±5 %
  • 24 V DC, +20 % oder -15 %
H und G
2,5 VA, Klasse 2
Universaleingänge Spannung 0 bis 10 V DC, Klasse 2 3 % Genauigkeit UI1, UI2 und COM
Widerstand 3 bis 50 kOhm
Analogausgang Spannung 0 bis 10 V, Klasse 2 3 % Genauigkeit AO1, AO2 und COM
Minimale Lastimpedanz 2 kOhm
Maximale Stromaufnahme 5 mA
Tabelle 2. FT-04A Technische Daten
Technische Daten Beschreibung
Prozessor und Speicher
Hauptprozessor ESP32, 240 MHz
Flash-Speicher 16 MB
RAM 4 MB
Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Betriebstemperatur 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagertemperatur -20 bis 65 °C (-4 bis 150 °F)
Luftfeuchte (Betrieb) 10 bis 90 % relative Feuchte (nicht kondensierend)
Physische Spezifikationen
Abmessungen

50 x 60 x 19 mm (2 x 2,4 x 0,7 Zoll)

Material UL-geprüft
Gewicht 42 g (1,5 oz)
Nennwerte Funkmodul
Standard IEEE 802.11
Band b/g/n
Frequenzbereich 2412 bis 2472 MHz
Antenne Integrierte Antenne
Sendeleistung 16,6 dBm EIRP