Verdrahtung Spannungsversorgungsklemmen - EasyIO - LIT-12014187 - EASYIO-FT-04A - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FT-04A-Kurzanleitung

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12014187
Document revision
1.0
Revision date
2023-12-08
Product status
Active

Schließen Sie die Drähte der 24 V AC-Spannungsversorgung vom Transformator an die Spannungsversorgungsklemmen HOT und COM an, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Anmerkung: Die Farben der Spannungsversorgungsdrähte können bei Transformatoren von anderen Herstellern abweichen. Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie in den Anweisungen des Transformatorherstellers und den projektspezifischen Zeichnungen.
Wichtig: Zur Verringerung von elektrischen Störungen und Problemen aufgrund von Erdungsschleifen schließen Sie eine 24 V AC-Spannungsversorgung so an den Regler und alle anderen Netzwerkgeräte an, dass die Phasenbelegung des Transformators für alle Geräte gleich ist. Der Regler erfordert keine Erdung. Wenn jedoch die Sekundärseite des 24 V AC-Transformators geerdet werden muss, nehmen Sie nur eine Erdungsverbindung in der Nähe des Transformators vor. Weitere Informationen zeigt die folgende Abbildung.
Abbildung 1. Erdung des Transformators
ACHTUNG
  • Um Sachschäden zu vermeiden, prüfen Sie alle Verdrahtungsverbindungen, bevor Sie das System mit Spannung versorgen. Eine falsche Verdrahtung dieser Klemme kann einen Kurzschluss in der 24 V AC-Spannungsversorgung des Reglers verursachen. Ein Kurzschluss kann dazu führen, dass der Leistungsschutzschalter oder die Sicherung auslöst. Bei einem Transformator mit eingebauter Sicherung muss dann eventuell der Transformator ausgetauscht werden.