Beschreibung - EasyIO - LIT-1901219 - EASYIO-FT-04A - EASYIO-FT-04B - EasyIO FT-04A 4 Point Controller - EasyIO FT-04B 4 Point Controller

FT-04 - Katalogseite

Product
Document number
LIT-1901219
Document revision
1.0
Revision date
2023-08-21
Product status
Active

Die FT-04-Produkpalette umfasst vielseitige kompakte Regler. Die Regler arbeiten ausschließlich über WLAN, können auch schwer zugängliche Geräte steuern und eignen sich auch bei wenig Platz zur lokalen Beleuchtungssteuerung, zur Fernsteuerung von Ein- und Ausgängen, zur Temperatursteuerung und -überwachung, zum Ein-/Ausschalten von Geräten, für Anwendungen in Wohnobjekten – also für so ziemlich alles, was Konnektivität benötigt.

Der FT-04 ist ein eigenständiger Regler und unterstützt Live-Programmierung und Inbetriebnahme über integrierte Dashboards. Mit dem HTML5-Webserver können Sie zur Störungsbehebung vor Ort über Mobilgeräte oder über eine sichere Remote-Verbindung auf den Regler zugreifen. FT-04 unterstützt zudem BACnet IP, Sox, TCom und P2P. Alle Modelle sind mit zwei Universaleingängen ausgestattet. FT-04A verfügt über zwei Analogausgänge und FT-04B über einen Analog- und einen Digitalausgang.