In der folgenden Tabelle sind die Sensoren und Geräte aufgelistet, die mit den Reglern und den entsprechenden Ein- und Ausgangsdatenpunkten verbunden werden können.
| Ein- oder Ausgangsanschluss | Zusätzliche Hardware | BACnet-Datenpunktname | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| UI1- und COM-Klemme | Raumtemperatur | Temperatursensor mit 10K-Thermistor, Typ 3 | |
| UI2- und COM-Klemme | EffWallModuleSp | 10-kOhm-Potentiometer zur Sollwerteinstellung 10 kOhm entsprechen -4/+4 Grad Celsius |
|
| UI3- und COM-Klemme |
DaTemp (Discharge Air Temperatur, Austrittslufttemperatur), alternativ kann Anbindung an CO2-Sensor konfiguriert werden |
Temperatursensor mit 10K-Thermistor, Typ 3, DaTemp erforderlich für Heizungsregelalgorithmus Ist UI3 mit CO2-Sensor verbunden, gehen Sie folgendermaßen vor:
|
|
|
UI4- und COM-Klemme (optionaler Sensor) 1 anschließen Jeder Sensor aktiviert einen anderen Regelalgorithmus. |
Co2Sensor | CO2-Sensor, Änderung des Eingangstyps erforderlich | |
| NetDuctInletIn | Temperatursensor Kanaleingang, Standard | ||
| MotSensorStatus | Lokaler Bewegungssensor, digitaler Eingang | ||
| AO1 und COM | Damper | Klappenstellantriebssteuerung 0- bis 10-V-Ausgang, externer Klappenstellantrieb erforderlich | |
| AO2 und COM | ReHeat | Modulierende Nachheizung, 0-10 V. Wenn die Anwendung mit Heizstufen läuft, wird dieser Datenpunkt nicht verwendet. Anmerkung: Soll ein massefreier Stellantrieb für die Nachheizung verwendet werden, ist zusätzlich die FR02-Hardware erforderlich.
|
|
| AO3 und COM |
FR-02 Ausgang 1 |
FanEnable | Ventilatorsteuerung, Relais 1 von FR02-1 |
|
FR-02 Ausgang 2 |
HeatStage_1 |
Heizstufe 1, Relais 2 von FR02-1 Dieser Datenpunkt wird nicht verwendet, wenn die Anwendung mit modulierender Heizung läuft. |
|
| AO4 und COM |
FR-02 Ausgang 1 |
HeatStage_2 |
Heizstufe 2, Relais 1 von FR02-2 Dieser Datenpunkt wird nicht verwendet, wenn die Anwendung mit modulierender Heizung läuft. |
|
FR-02 Ausgang 2 |
OccOut | Belegungsausgang, Relais 2 von FR02-2 | |
|
Interner Drucksensor |
DpSensor | Differenzdrucksensor |