Verfahren für den Volumenstromausgleich - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0
Anwendungshinweis zum Regler FW-08V
- Product
- Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
- Document number
- LIT-12014164
- Version
- 1.0
- Revision date
- 2023-05-08
- Product status
- Active
Prozedur
-
Setzen Sie den Volumenstromausgleichsbefehl (AV36) für die Box auf 3 (maximaler Volumenstrom) und warten Sie, bis sich der Volumenstrom stabilisiert hat. Beachten Sie dazu die Werte EffectiveFlowSp (AV79) und (BoxFlow, AV78).
-
Wenn sich der Volumenstrom stabilisiert hat, messen Sie den tatsächlichen Volumenstrom in CFM. Verwenden Sie dazu eine Volumenstrommesshaube (Balometer) oder ein vergleichbares kalibriertes Instrument.
-
Setzen Sie Config_BalCfmMaxFlow (AV53) auf den ermittelten maximalen Volumenstrom-Messwert.
-
Setzen Sie den Volumenstromausgleichsbefehl (AV36) für die Box auf 2 (minimaler Volumenstrom) und warten Sie, bis sich der Volumenstrom stabilisiert hat. Beachten Sie dazu die Werte EffectiveFlowSp (AV79) und (BoxFlow, AV78).
-
Setzen Sie Config_BalCfmMinFlow (AV54) auf den ermittelten minimalen Volumenstrom-Messwert.
-
Setzen Sie den Volumenstromausgleichsbefehl (AV36) für die Box wieder auf 1 (Automatik).