Schaltplan - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active
Abbildung 1. Schaltplan
Legende Komponente
1 24 V Wechselstrom oder 24 V Gleichstrom
2 Klappenstellantrieb (0 bis 10 V)
3

Heizung mit modulierendem Ventil (0 bis10 V)

Wenn Sie zusätzlich die FR02-Hardware installieren, können Sie diesen Datenpunkt für einen massefreien Stellantrieb verwenden.

4

Wenn Sie zusätzlich die FR02-Hardware installieren, können Sie diesen Datenpunkt verwenden:

  • Ventilator
  • Heizstufe 1
5

Wenn Sie zusätzlich die FR02-Hardware installieren, können Sie diesen Datenpunkt verwenden:

  • Heizstufe 2
  • Belegungsausgang
6

Optionale Geräte:

  • CO2-Sensor
  • Eintrittstemperatursensor
  • Bewegungssensor
7 Austrittslufttemperatursensor mit 10K-Thermistor, Typ 2
8 10K-Thermistor, Regler zur Sollwerteinstellung der Raumtemperatur
9 Raumtemperatursensor mit 10K-Thermistor, Typ 2