Lizenzbedingungen für die Softwarenutzung - EasyIO - LIT-12014164 - FW-08V Variable Air Volume Controller - 1.0

Anwendungshinweis zum Regler FW-08V

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Controls > FW-08V Variable Air Volume Controller
Document type
Application Note
Document number
LIT-12014164
Version
1.0
Revision date
2023-05-08
Product status
Active

Die Nutzung der Software, die in diesem Produkt enthalten ist (oder dieses Produkt darstellt) oder der Zugriff auf die Cloud oder gehostete Dienste, die ggf. für dieses Produkt erhältlich sind, unterliegt der Endbenutzerlizenz, den Informationen zu Open-Source-Software und den sonstigen Bestimmungen, die unter www.johnsoncontrols.com/techterms aufgeführt sind. Ihre Verwendung dieses Produkts drückt Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen aus.