Technické specifikace - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22
Tabulka 1. EasyIO FW-28 Vstupní, výstupní a komunikační parametry s certifikací UL
Popis Technické specifikace Svorkovnice
Napájecí zdroj
  • 24 V AC, plus nebo minus 5 %
  • 24 V DC, plus 20% nebo minus 15 %
H a G
12 VA, třída 2
Univerzální vstupy Napětí 0 V DC až 10 V DC, třída 2 3% přesnost UI1 a COM až UI16 a COM
Odpor 500 ohmů až 500 000 ohmů
Digitální výstupy 24 V AC, 0,5 A, řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty DO1 až DO8
24 V DC, 0,5 A, řízené zatížení, třída 2, reléový výstup s beznapěťovými kontakty
Univerzální výstupy Napětí 0 V až 10 V, třída 2 3% přesnost AO1 a COM až AO4 a COM
Minimální impedance zátěže 2 000 ohmů
Maximální odběr proudu 5 mA
EIA/RS-485 třída 2 D+
D-
S
Ethernetové porty třída 2 ENET0
ENET1
Tabulka 2. FW-28 technická specifikace
Popis Technické specifikace
Specifikace procesoru a paměti řídicí elektroniky
Hlavní procesor Qualcomm 560 Mhz
Procesor ARM Cortex 48 Mhz
Úložiště typu flash 32 MB
Paměť RAM 128 MB
Provozní podmínky řídící elektroniky
Provozní teplota 0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F)
Skladovací teplota –20 °C až 65 °C (–4 °F až 150 °F)
Provozní vlhkost 10 až 90% relativní vlhkost, bez kondenzace
Fyzické specifikace
Rozměry

230 mm × 104 mm × 44 mm (9,1 in × 4,1 in × 1,7 in)

Materiál Certifikováno UL
Hmotnost 500 g (17,6 oz)
Parametry bezdrátového připojení
Standardní IEEE 802.11
Pásmo b/g/n
Frekvenční rozsah 2412 MHz až 2462 MHz
Anténa 2,2 dBi Dipole
Přenosový výkon 19,18 dBm EIRP