EasyIOFW-28  – základní nastavení zapojení vstupů, výstupů, napájení a sériového zařízení - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document type
Quick Start Guide
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22
Obrázek 1. EasyIO FW-28  – návod k zapojení
Popis Popis
1 Proudový vstup
24 V AC nebo 24 V DC
2 Externí relé řídicího zatížení, které DO aktivuje
3 Napětím řízený akční člen
4 Zařízení BACnet® MS/TP a Modbus® RTU
5 Napěťový výstup
0 V až 10 V nebo 0 V až 5 V
6 Přepnutí
7 Termistor, RTD nebo potenciometr
Poznámka: Pokud řídicí elektroniku nakonfigurujete jako podřízené zařízení a je na konci řetězce, nainstalujte paralelně ke svorce RS-485 rezistor 120 ohmů.
Obrázek 2. Napájecí vstup transformátoru 24 V AC třídy 2
Popis Popis
1 Měděný žilový vodič 20 AWG
2 Regulátor
3 Svorka H
4 Svorka G
Obrázek 3. Zapojení analogového výstupu
Popis Popis
1 Zařízení
2 Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft).
3 Regulátor
4 Svorka analogového výstupu (AO)
5 Svorka COM
Obrázek 4. Zapojení DO
Popis Popis
1 Zařízení
2 Měděný žilový kroucený vodič 20 AWG o délce až 100 m (328 ft).
3 Svorka DO
4 Svorka COM
5 Regulátor
Obrázek 5. Zapojení v režimu napětí UI
Popis Popis
1 Zařízení
2 Napájecí zdroj
3 Regulátor
4 Svorka UI
5 Svorka COM
6 Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m
7 Svorka COM
8 Svorka OUT
Obrázek 6. Odporový režim UI
Popis Popis
1 Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft)
2 Regulátor
3 Svorka UI
4 Svorka COM
Obrázek 7. Vstup beznapěťového kontaktu UI
Popis Popis
1 Zařízení
2 Měděný žilový kroucený vodič 22 AWG o délce až 100 m (328 ft)
3 Regulátor
4 Svorka UI
5 Svorka COM
6 Beznapěťový kontakt
Normálně otevřený nebo normálně uzavřený podle potřeby