Přehled - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22

Řídicí elektronika FW-28 vstupů/výstupů s připojením k síti IP, Ethernetu a Wi-Fi. Tuto příručku užijte k dokončení následujících úkonů:

  • Pochopení součástí řídící elektroniky
  • Montáži řídící elektroniky na DIN lištu či podkladovou desku.
  • Instalaci antény
  • Prohlédnutí schématu zapojení řídící elektroniky vně systému EasyIO
  • Připojení se k řídicí elektronice pomocí připojení LAN nebo Wi-Fi
  • Připojení se k řídicí elektronice pomocí aplikace Controller Programming Tools (CPT)
  • Připojit se k ovládacímu panelu webového serveru řídicí elektroniky pomocí nástroje CPT Graphics
Obrázek 1. EasyIO FW-28 pohled zepředu
Obrázek 2. EasyIO FW-28 pohled zezadu a z boku
Popis Popis
1 DIN lišta 35 mm (1,38 in)
2 Montážní otvory
3 Šrouby krytu
4 Proudové (H) a zemnící (G) svorky
5 Svorky digitálního výstupu (DO)
6 PWR LED napájení
ERR Chybová LED
STS Stavová LED
TXRX Komunikační LED vysílání nebo příjmu
DO1 až DO8 Komunikační LED DO
RST Tlačítko Reset Další informace o resetování řídicí jednotky naleznete v Referenční příručce řady EasyIO FW.
SVC Servisní tlačítko
7 Univerzální výstup (UO) a svorky COM (společné)
8 Anténní konektory RP-SMA
9 Svorky sériového portu
10 Koncové packy na DIN lištu
11 Antény
12 Ethernetové porty
13 Univerzální vstup (UI) a svorky COM
14 Montážní packy