Řídicí elektronika FW-28 vstupů/výstupů s připojením k síti IP, Ethernetu a Wi-Fi. Tuto příručku užijte k dokončení následujících úkonů:
- Pochopení součástí řídící elektroniky
- Montáži řídící elektroniky na DIN lištu či podkladovou desku.
- Instalaci antény
- Prohlédnutí schématu zapojení řídící elektroniky vně systému EasyIO
- Připojení se k řídicí elektronice pomocí připojení LAN nebo Wi-Fi
- Připojení se k řídicí elektronice pomocí aplikace Controller Programming Tools (CPT)
- Připojit se k ovládacímu panelu webového serveru řídicí elektroniky pomocí nástroje CPT Graphics
Obrázek 1. EasyIO FW-28 pohled zepředu
Obrázek 2. EasyIO FW-28 pohled zezadu a z boku
Popis | Popis | |
---|---|---|
1 | DIN lišta 35 mm (1,38 in) | |
2 | Montážní otvory | |
3 | Šrouby krytu | |
4 | Proudové (H) a zemnící (G) svorky | |
5 | Svorky digitálního výstupu (DO) | |
6 | PWR | LED napájení |
ERR | Chybová LED | |
STS | Stavová LED | |
TXRX | Komunikační LED vysílání nebo příjmu | |
DO1 až DO8 | Komunikační LED DO | |
RST | Tlačítko Reset Další informace o resetování řídicí jednotky naleznete v Referenční příručce řady EasyIO FW. | |
SVC | Servisní tlačítko | |
7 | Univerzální výstup (UO) a svorky COM (společné) | |
8 | Anténní konektory RP-SMA | |
9 | Svorky sériového portu | |
10 | Koncové packy na DIN lištu | |
11 | Antény | |
12 | Ethernetové porty | |
13 | Univerzální vstup (UI) a svorky COM | |
14 | Montážní packy |