Odstraňování problémů - EasyIO - LIT-12013879 - Building Management - FW-28 Input/Output Controller - 1.0

Stručný návod k použití EasyIO FW-28

Product
Document number
LIT-12013879
Version
1.0
Revision date
2024-02-22
Tabulka 1. FW – odstraňování problémů
Problém Příčina Řešení
Řídicí elektronika se nezapne kvůli jednomu z následujících problémů:
  • Vypnutí transformátoru. Napájení je na primárním vinutí transformátoru a na sekundárním není žádné napětí.
  • Vybavení jističe nebo spálení pojistky. Napájení je na primárním vinutí transformátoru. Na sekundárním vinutí naměříte 24 V a na jističi nebo pojistce 0 V.
Zkratování transformátoru.
  1. Ujistěte se, že je stejná polarita ~24 V COM, +15 V COM a SA BUS COM na řídicí elektronice, pomocných zařízeních a vstupních a výstupních zařízeních.
  2. Pomocí ohmmetru ověřte, zda je zkrat vyřešen.
  3. Zapněte jistič nebo vyměňte pojistku, případně vyměňte transformátor.
    Poznámka: Pokud transformátor měníte, nahraďte ho modelem, který používá jistič s možností resetování. Jistič usnadňuje řešení problémů s elektroinstalací.
  4. Chcete-li ověřit připojení, proveďte následující kroky:
    1. Odpojte sekundární vinutí transformátoru 24 V AC.
    2. Pomocí ohmmetru změřte napětí mezi ~24 V H a G na řídicí elektronice. Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu.
      Poznámka: Pokud vaše instalace vyžaduje uzemnění sekundárního vinutí transformátoru, zkontrolujte, zda je uzemnění správné a není sdílené mezi více zařízeními.
Snímač napájený 24 V AC není zapojen se stejnou polaritou jako řídicí elektronika.
Sběrnicové zařízení 24 V AC není zapojeno na stejnou polaritou jako řídicí elektronika.
Režim analogového výstupu je neplatný. Výstup 0 V až 10 V je nastaven na 100 %, ale napětí na výstupních svorkách je nižší než 10 V. Impedance zátěže je nižší než 2K ohm.
  1. Ujistěte se, že impedance zátěže zařízení pro regulaci napětí je vyšší než 2 000 ohmů. Další informace naleznete ve specifikaci výrobce napěťového zařízení.
  2. Odpojte připojené zařízení a ověřte, zda je získána požadovaná hodnota.
Analogový režim pro konfigurovatelný výstup je neplatný. Například výstup 0 V až 10 V vede k nežádoucímu posunu až o 1 V. Svorka COM není připojena.
  1. Připojte svorku COM konfigurovatelného výstupu ke společnému konektoru připojeného koncového zařízení.
  2. Změřte výstup a ověřte, zda odpovídá příkazu.
  3. Odpojte připojené zařízení a ověřte, zda je získána přikázaná hodnota.
Společná reference je nesprávná.