|
Specifikace procesoru a paměti řídicí
elektroniky
|
| Hlavní procesor |
ESP32 240 Mhz |
| Úložiště flash |
16 MB |
| Paměť RAM |
4 MB |
|
Provozní podmínky řídící elektroniky
|
| Provozní teplota |
0 °C až 50 °C (32 °F až 122 °F) |
| Skladovací teplota |
-20 °C až 65 °C (-4 °F až 150 °F) |
| Provozní vlhkost |
10 %; RH 90% relativní vlhkosti,
nekondenzující |
|
Fyzické specifikace
|
| Rozměry |
50 mm × 60 mm × 19 mm (2 in × 2,4 in × 0,7
in)
|
| Materiál |
Schválení UL |
| Hmotnost |
42 g (1,5 oz) |
|
Parametry bezdrátového připojení
|
| Standardní |
IEEE 802.11 |
| Pásmo |
b/g/n |
| Frekvenční rozsah |
2412 MHz až 2472 MHz |
| Anténa |
Vestavěná anténa |
| Přenosový výkon |
16,6 dBm EIRP |